Commutateur à cames 3 directions avec position arrêt PR26 - 3P - 9 contacts - fixation par vis sur porte
Permet de sélectionner et de changer l’état des circuits électriques
274,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Commutateur à cames 3 directions avec position arrêt
- 3 pôles - Gamme PR26 - Valeur maximum en AC21 : 32A - 9 contacts
- Contact à ouverture positive et double coupure des pôles
Présentation : manette gris et noir + plastron alu avec marquage - IP40 à l'avant de l'enveloppe (manette) - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
- Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL-CSA (USA - Canada)
Les + installation
Fixation par vis sur portes d'armoires ou portes d'enveloppes
Les + utilisation
Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré - Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (caractéristiques techniques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.291 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.292 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 096897001-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'interrupteur Commutateur multi-positions
- Nombre de pôle(s) 3
- Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
- Courant nominal 32 A
- Nombre de positions de commutation 4
- Avec position 0 Oui
- Avec retour automatique à la position 0 Non
- Type de construction de l'appareil Appareil encastré
- Convient pour montage au sol Non
- Adapté à une fixation frontale Oui
- Appareil complet dans un boîtier Non
- Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
- Taille du panneau frontal 72x72 mm
- IP IP40
- EAN/Gencode 3245060275051
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
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main