Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° PR12 - 3P - 6 contacts - fixation par vis sur porte

  • Ref. 0 274 32
  • LEGRAND

Permet de sélectionner et de changer l’état des circuits électriques

93,03

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45°
  • 3 pôles - Gamme PR12 - Valeur maximum en AC21 : 16A - 6 contacts
  • Contact à ouverture positive et double coupure des pôles
    Présentation : manette gris et noir + plastron alu avec marquage
  • IP40 à l'avant de l'enveloppe (manette) - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
  • Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL-CSA (USA - Canada)

Les + installation

Fixation par vis sur portes d'armoires ou portes d'enveloppes

Les + utilisation

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré - Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type d'interrupteur Commutateur multi-positions
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
  • Courant nominal 16 A
  • Nombre de positions de commutation 3
  • Avec position 0 Oui
  • Avec retour automatique à la position 0 Non
  • Type de construction de l'appareil Appareil encastré
  • Convient pour montage au sol Non
  • Adapté à une fixation frontale Oui
  • Appareil complet dans un boîtier Non
  • Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
  • Taille du panneau frontal 48x48 mm
  • IP IP40
  • EAN/Gencode 3245060274320

Support d’aide à la prescription