Commande rotative déportée sur porte d'urgence IP55 pour DPX-IS630 et DPX-IS250
- Ref. 0 266 87
- DPX³
- LEGRAND
DPX-IS, équipement pour interrupteur-sectionneur
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Commande déportée sur porte pour DPX-IS630 et DPX-IS250
- Pour appareil commande frontale et latérale d'urgence
- Ensemble comprenant :
- tringlerie
- support d'axe
- gabarit de perçage autocollant
- accessoires de fixation : joint de maintien de l'IP55 maxi, blocage de porte en position circuit fermé - IP55
Recommandations / restrictions d’usages
- A commander avec référence 026689 ou 026690
Information sur la gamme
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.375 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.374 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.373 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (dimensions édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice Y0299A Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE04940AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Couleur Rouge
- Adapté à un arrêt d'urgence Oui
- Avec axe Non
- Adapté à un disjoncteur Oui
- Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact Oui
- EAN/Gencode 3245060266875
Logiciels et configurateurs
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Commande rotative déportée sur porte d'urgence IP55 pour DPX-IS630 et DPX-IS250
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste