Commande déportée d'urgence pour DPX-IS1600

  • Ref. 0 265 90
  • DPX IS
  • LEGRAND

DPX-IS, équipement pour interrupteur-sectionneur

480,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Commande déportée pour DPX-IS1600
  • Commande d'urgence

Les + installation

Permet une intallation IP40 ou IP55

Information sur la gamme

La gamme DPX-IS propose 3 tailles d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible avec des calibres entre - 63A et 1600A. Elle offre également un choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : avec ou sans déclenchement et plusieurs types de commande cadenassable, frontale, latérale droite ou latérale gauche pour une intégration parfaite dans les tableaux divisionnaires. Le raccordement est possible avec des barres ou des câbles via les prises avant ou peuvent être équipées de prises arrières. L'intégration dans les coffrets et armoires XL³ est optimal avec des platines et plastrons dédiés pour un montage vertical ou horizontal.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Couleur Rouge
  • Adapté à un arrêt d'urgence Oui
  • Avec axe Oui
  • Adapté à un disjoncteur Oui
  • Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact Oui
  • EAN/Gencode 3245060265908

Support d’aide à la prescription