Base prises arrière méplat pour DPX250 4P avec différentiel aval rendu extractible par alvéoles

  • Ref. 0 265 39
  • DPX
  • LEGRAND

DPX, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

1392,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Base pour DPX250 et DPX-I250 avec différentiel aval équipé d'alvéoles pour version extractible
  • Base prises arrière méplat
  • 4P

Recommandations / restrictions d’usages

  • Un DPX version extractible est un DPX équipé d'alvéoles qui se monte sur une base

Information sur la gamme

Gamme des disjoncteurs de puissance DPX : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Courant assigné In 250 A
  • Nombre de pôle(s) 4
  • Finition adaptateur de barres collectrices Oui
  • Finition appareil encastré Non
  • Type de raccordement du circuit principal Raccordement par boulon
  • EAN/Gencode 3245060265397