Jeu de prises arrière méplat orientables amont et aval pour DPX250 4P

  • Ref. 0 265 28
  • DPX
  • LEGRAND

DPX, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

384,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Jeu de 4 prises arrière méplat orientables amont et aval
  • Pour DPX250 4P
  • Orientables par angle de 45°

Les + utilisation

Permet de transformer les DPX prises avant en version prises arrière pour un raccordement facilité

Information sur la gamme

Gamme des disjoncteurs de puissance DPX : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Epaisseur des barres collectrices
    12-12 mm
  • Largeur des barres collectrices
    58-102 mm
  • Adapté à
    Rail plat
  • Section de conducteur max.
    113.1 mm²
  • Courant de fonctionnement nominal max. Ie
    250 A
  • Adapté à un raccordement de conducteur rond
    Non
  • Adapté à un raccordement de conducteur secteur
    Non
  • Adapté à un raccordement de conducteur enroulé
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060265281

Formations et services

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations