Jeu de prises arrière méplat orientables amont et aval pour DPX250 3P
- Ref. 0 265 27
- DPX
- LEGRAND
DPX, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"
327,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Jeu de 3 prises arrière méplat orientables amont et aval
- Pour DPX250 3P
- Orientables par angle de 45°
Les + utilisation
Permet de transformer les DPX prises avant en version prises arrière pour un raccordement facilité
Information sur la gamme
Gamme des disjoncteurs de puissance DPX : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³
Documentation et conseils de pose
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE04940AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice Y4190A Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Epaisseur des barres collectrices 12-12 mm
- Largeur des barres collectrices 58-102 mm
- Adapté à Rail plat
- Section de conducteur max. 113.1 mm²
- Courant de fonctionnement nominal max. Ie 250 A
- Adapté à un raccordement de conducteur rond Non
- Adapté à un raccordement de conducteur secteur Non
- Adapté à un raccordement de conducteur enroulé Oui
- EAN/Gencode 3245060265274
Logiciels et configurateurs
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main