Répartiteur pour DPX-IS250 250A avec section des barres 25x5mm

  • Ref. 0 265 01
  • DPX IS
  • LEGRAND

DPX-IS, équipement de raccordement pour interrupteur-sectionneur

237,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Répartiteur pour DPX-IS250 250A
  • Composition :
    - 4 liaisons souples
    - 2 supports de barres
  • Pour barres 25x5mm
  • 3 orientations possibles des barres : 0°, 30° ou 90°
  • Longueur maximum : 450mm

Information sur la gamme

La gamme DPX-IS propose 3 tailles d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible avec des calibres entre 63A et 1600A. Elle offre également un choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : avec ou sans déclenchement et plusieurs types de commande cadenassable, frontale, latérale droite ou latérale gauche pour une intégration parfaite dans les tableaux divisionnaires. Le raccordement est possible avec des barres ou des câbles via les prises avant ou peuvent être équipées de prises arrières. L'intégration dans les coffrets et armoires XL³ est optimal avec des platines et plastrons dédiés pour un montage vertical ou horizontal.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Ensemble d’adaptateurs
  • EAN/Gencode
    3245060265014

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations