Jeu de connecteurs 8 contacts pour DPX³1600 ou DPX³630 débrochable

  • Ref. 0 263 99
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

179,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Jeu de connecteurs 8 contacts pour mécanisme DPX³ Debro-lift ou version extractible
  • Se positionne à l'arrière du produit

Les + installation

Branchement par cosses Faston

Recommandations / restrictions d’usages

  • Il n'est pas possible d'installer ces connecteurs dans le cas de produits montés en inversion de source

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type d'accessoire/pièce détachée Ensemble de contact
  • EAN/Gencode 3245060263997