Jeu de prises arrière méplat orientables amont et aval pour DPX-IS630 ou DPX³630 3P et 4P

  • Ref. 0 263 53
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, DPX-IS, équipement de raccordement pour disjoncteurs et interrupteurs

915,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Jeu de 4 prises arrière méplat orientables amont et aval
  • Pour DPX-IS630 et DPX³630 4P
  • Orientables par angle de 45°

Les + utilisation

Permet de transformer les DPX³ et DPX-IS prises avant en version prises arrière pour un raccordement facilité

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Epaisseur des barres collectrices 20-20 mm
  • Largeur des barres collectrices 20-20 mm
  • Adapté à Rail plat
  • Largeur de la borne 20 mm
  • Section de conducteur max. 314.16 mm²
  • Courant de fonctionnement nominal max. Ie 630 A
  • Adapté à un raccordement de conducteur rond Non
  • Adapté à un raccordement de conducteur secteur Oui
  • Adapté à un raccordement de conducteur enroulé Non
  • EAN/Gencode 3245060263539

Support d’aide à la prescription