Rehausse de rail pour cohabitation de DX³ et DPX-IS250 sur une même rangée - 20 modules

  • Ref. 0 262 99
  • DPX³
  • LEGRAND

XL³, équipement pour montage d'appareils de coupure et protection sur rail dans armoires

47,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Rehausse de rail plastique
  • Pour 20 modules

Les + utilisation

S'adapte sur un rail DIN pour permettre la cohabitation sur une même rangée de DX³ et de DPX-IS250 montés sur une platine référence 026239

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
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
  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060262990

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Rehausse de rail pour cohabitation de DX³ et DPX-IS250 sur une même rangée - 20 modules

À associer