Jeu de 4 bornes de raccordement standard pour DPX-IS630 et DPX³630

  • Ref. 0 262 50
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, DPX-IS, équipement de raccordement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé" et les interrupteurs

260,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Jeu de 4 bornes de raccordement standard pour câbles Cu/Al
  • Pour câble cuivre ou aluminium :
    - 300mm² (maximum) rigide
    - 240mm² (maximum) souple

Les + installation

Compatible avec DPX-IS630 et DPX³630

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôles
    4
  • Type de connexion
    Visser
  • Mode de pose
    Vis
  • Protégé contre les contacts
    Non
  • Hauteur
    26mm
  • Largeur
    31.8mm
  • Profondeur
    55.9mm
  • EAN/Gencode
    3245060262501

Formations et services

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations