Cadenassage pour verrouillage de DPX³630 en position ouverte

  • Ref. 0 262 40
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

177,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Accessoire de cadenassage pour verrouillage en position ouverte du DPX³630 ou DPX³-I630

Recommandations / restrictions d’usages

  • Il est possible de mettre 1 cadenas d'un diamètre de 4mm minimum à 6mm maximum

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Nombre max. de cadenas 1
  • Adapté à l'épaisseur de l'étrier 4-6 mm
  • EAN/Gencode 3245060262402