Adaptateur pour montage des DPX-IS250 sur rail XL³ référence 020601 ou 020651

  • Ref. 0 262 39
  • DPX IS
  • LEGRAND

XL³, équipement pour montage d'appareils de coupure et protection sur rail dans armoires

32,75

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Adaptateur sur rail DIN dans XL³
  • Pour montage des DPX-IS250

Les + utilisation

Permet le montage des DPX-IS250 sur le rail DIN aluminium et sur platine référence 020611 ou 020661

Information sur la gamme

La gamme DPX-IS propose 3 tailles d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible avec des calibres entre 63A et 1600A. Elle offre également un choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : avec ou sans déclenchement et plusieurs types de commande cadenassable, frontale, latérale droite ou latérale gauche pour une intégration parfaite dans les tableaux divisionnaires. Le raccordement est possible avec des barres ou des câbles via les prises avant ou peuvent être équipées de prises arrières. L'intégration dans les coffrets et armoires XL³ est optimal avec des platines et plastrons dédiés pour un montage vertical ou horizontal.
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
    130.75mm
  • Largeur
    99mm
  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé
  • Perforé
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060262396

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations