Jeu de 4 bornes de raccordement pour câble nu pour DPX250

  • Ref. 0 262 35
  • DPX
  • LEGRAND

DPX, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

96,17

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Jeu de 4 bornes de raccordement pour câbles Cu/Al
  • Pour câble cuivre ou aluminium :
    - 185mm² (maximum) rigide
    - 150mm² (maximum) multibrins souple

Information sur la gamme

Gamme des disjoncteurs de puissance DPX : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Nombre de pôle(s) 4
  • Type de connexion Visser
  • Mode de pose Vis
  • Protégé contre les contacts Non
  • Hauteur 20 mm
  • Largeur 22 mm
  • Profondeur 38 mm
  • EAN/Gencode 3245060262358