Accessoire de verrouillage Eurolocks pour commande directe pour DPX³1600 ou DPX³630 et DPX250

  • Ref. 0 262 25
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, DPX-IS, équipement de verrouillage pour les commandes fixes

73,84

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Barillet Eurolock pour verrouillage de commande rotative directe

Les + utilisation

Permet de verrouiller le DPX³ en position ouverte et de réaliser une opération de consignation

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Couleur
    Gris
  • Adapté à un arrêt d'urgence
    Oui
  • Avec axe
    Non
  • Adapté à un disjoncteur
    Oui
  • Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060262259

Formations et services

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations