Déclencheur à minimum de tension pour DPX-IS630 et DPX-IS250Avec tension de la bobine 24V~

  • Ref. 0 261 71
  • DPX IS
  • LEGRAND

DPX-IS, auxiliaire commande et de signalisation pour interrupteurs

352,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Déclencheur à minimum de tension pour DPX-IS630 et DPX-IS250
  • Tension de la bobine 24V~
  • Puissance consommée 5VA

Les + utilisation

Permet l'ouverture instantanée de l'appareil par coupure de l'alimentation de leur bobine : sécurité positive ( commande par un contact externe NF)

Information sur la gamme

La gamme DPX-IS propose 3 tailles d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible avec des calibres entre 63A et 1600A. Elle offre également un choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : avec ou sans déclenchement et plusieurs types de commande cadenassable, frontale, latérale droite ou latérale gauche pour une intégration parfaite dans les tableaux divisionnaires. Le raccordement est possible avec des barres ou des câbles via les prises avant ou peuvent être équipées de prises arrières. L'intégration dans les coffrets et armoires XL³ est optimal avec des platines et plastrons dédiés pour un montage vertical ou horizontal.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Tension d'alimentation courant alternatif 24-24 V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 24-24 V
  • Type de tension d'actionnement AC
  • Finition du raccordement électrique Autre
  • Retardé Non
  • Adapté à un disjoncteur Oui
  • Adapté à un commutateur Oui
  • Adapté à un commutateur de protection de moteur Oui
  • Adapté à un relais de surcharge Oui
  • EAN/Gencode 3245060261719