Déclencheur à minimum de tension pour DPX-IS630 et DPX-IS250Avec tension de la bobine 24V~
DPX-IS, auxiliaire commande et de signalisation pour interrupteurs
352,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Déclencheur à minimum de tension pour DPX-IS630 et DPX-IS250
- Tension de la bobine 24V~
- Puissance consommée 5VA
Les + utilisation
Permet l'ouverture instantanée de l'appareil par coupure de l'alimentation de leur bobine : sécurité positive ( commande par un contact externe NF)
Information sur la gamme
La gamme DPX-IS propose 3 tailles d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible avec des calibres entre 63A et 1600A. Elle offre également un choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : avec ou sans déclenchement et plusieurs types de commande cadenassable, frontale, latérale droite ou latérale gauche pour une intégration parfaite dans les tableaux divisionnaires. Le raccordement est possible avec des barres ou des câbles via les prises avant ou peuvent être équipées de prises arrières. L'intégration dans les coffrets et armoires XL³ est optimal avec des platines et plastrons dédiés pour un montage vertical ou horizontal.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.376 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 80037LA-00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE06754AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension d'alimentation courant alternatif 24-24 V
- Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 24-24 V
- Type de tension d'actionnement AC
- Finition du raccordement électrique Autre
- Retardé Non
- Adapté à un disjoncteur Oui
- Adapté à un commutateur Oui
- Adapté à un commutateur de protection de moteur Oui
- Adapté à un relais de surcharge Oui
- EAN/Gencode 3245060261719
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste
Chargement en cours...
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h