Déclencheur à émission de courant pour DPX250 et DPX-IS avec tension de la bobine 24V~ et 24V=

  • Ref. 0 261 64
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX-IS, auxiliaire commande et de signalisation pour interrupteurs

246,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Déclencheur à émission de tension pour DPX-IS et DPX250
  • Tension de la bobine 24V~ et 24V=
  • Puissance d'appel 300VA

Les + utilisation

Permet l'ouverture à distance d'un appareil

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
    24-24V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
    24-24V
  • Tension d'alimentation de courant nominal CC
    24-24V
  • Type de tension d'actionnement
    AC/DC
  • Finition du raccordement électrique
    Autre
  • Adapté à un disjoncteur
    Oui
  • Adapté à un commutateur
    Oui
  • Adapté à un commutateur de protection de moteur
    Oui
  • Adapté à un relais de surcharge
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060261641

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations