Contact inverseur ou signal défaut pour DPX250 et DPX-IS - 3A 240V~

  • Ref. 0 261 60
  • DPX IS
  • LEGRAND

DPX-IS, auxiliaire commande et de signalisation pour interrupteurs

95,68

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Contact auxiliaire ou signal défaut pour DPX250 et DPX-IS
  • 3A - 240V~
  • Suivant sa position d'insertion dans le boîtier du DPX, le contact inverseur agit soit comme contact auxiliaire, soit comme contact signal défaut

Les + utilisation

Permet la signalisation de l'état des contacts ou de l'ouverture des appareils sur défaut

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour utilisation en 400V~ (consultez votre direction régionale)

Information sur la gamme

La gamme DPX-IS propose 3 tailles d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible avec des calibres entre 63A et 1600A. Elle offre également un choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : avec ou sans déclenchement et plusieurs types de commande cadenassable, frontale, latérale droite ou latérale gauche pour une intégration parfaite dans les tableaux divisionnaires. Le raccordement est possible avec des barres ou des câbles via les prises avant ou peuvent être équipées de prises arrières. L'intégration dans les coffrets et armoires XL³ est optimal avec des platines et plastrons dédiés pour un montage vertical ou horizontal.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Fonction Autre
  • Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 1
  • Finition du raccordement électrique Autre
  • EAN/Gencode 3245060261603