Commande motorisée frontale pour DPX³630 - 230V=

  • Ref. 0 261 48
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

4584,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Commande motorisée frontale à fermeture rapide pour DPX³630
  • Dispose en façade :
    - d'une manette pour charger le ressort
    - d'un indicateur d'état du ressort ~chargé~ ou ~déchargé~- d'un sélecteur multifonctions (Auto - Manuel - Verrouillage)
    - d'un bouton de fermeture
    - d'un bouton d'ouverture
    - d'un dispositif de verrouillage
  • 230V=
  • En cas d'utilisation en inverseur de source automatique, sa gestion est gérée à l'aide du boitier d'automatisme

Les + installation

Verrouillage possible de la commande motorisée avec cadenas 3mm à 6mm ou par serrure

Les + utilisation

Permet de fermer ou d'ouvrir un interrupteur ou un disjoncteur à distance

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Finition du mécanisme de commutation Commande motorisée
  • Tension d'alimentation courant continu 220-250 V
  • Type de tension d'actionnement DC
  • EAN/Gencode 3414970952288

Support d’aide à la prescription