Interface modulaire de signalisation de commande pour DPX , DNX³ ou DX³ - 6 modules - 24V~ et 24V=
- Ref. 0 261 36
- DPX³
- LEGRAND
Interface de communication pour des produits ne possédant pas de fonction de signalisation et / ou de commande par BUS de communication
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Module de signal et de commande pour disjoncteurs
- Permet grâce à 24 entrées de relever des informations telles que l’état d’un disjoncteur, d’un contacteur ou tout autre produit électrique non communicant, par simple raccordement d’un contact d’état, afin de les transcrire en protocole MODBUS
- Permet grâce à 6 sorties de commander des actionneurs tels que les moteurs de disjoncteur ou tout produit électrique par simple relayage de la commande via le BUS RS485
- Alimentation : 24V~ ou 24V= - Liaison RS485 (2 fils)
- 6 modules DIN 17,5mm
Les + utilisation
Adresse, vitesse et codage modifiable avec kit configurateur
Information sur la gamme
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.65 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.66 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (mesure et supervision dans le tableau électrique édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01008FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice U0704A Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition raccordement électrique, côté champ Raccordement à vis
- Finition raccordement électrique, côté commande Autre
- Nombre de pôles 6
- Tension assignée (Ue) 24V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 0.33A
- Degré de pollution 2
- Profondeur 30.5mm
- Largeur 110mm
- Hauteur 90mm
- Mode de pose Autre
- EAN/Gencode 3245060261368
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste