Commande motorisée pour DPX³1600 jusqu'à 1250A - 24V~ ou 24V=

  • Ref. 0 261 24
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

3514,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Commande motorisée frontale pour DPX³1600
  • Pour DPX³1600 jusqu'à 1250A
  • 24V~ ou 24V=
  • Dispose en façade :
    - d'une manette pour charger le ressort
    - d'un indicateur d'opération
    - d'un sélecteur d'opération
    - d'un sélecteur multifonctions (AUTO – MAN – Verrouillage)
    - d'un bouton de fermeture
    - d'un bouton d'ouverture
    - d'un dispositif de verrouillage
  • Il est possible de verrouiller la commande motorisé avec cadenas 3mm à 6mm ou par serrure

Les + utilisation

Permet de fermer ou d'ouvrir un interrupteur ou un disjoncteur à distance

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Finition du mécanisme de commutation Commande motorisée
  • Tension d'alimentation courant alternatif 24-24 V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 24-24 V
  • Tension d'alimentation courant continu 24-24 V
  • Type de tension d'actionnement AC/DC
  • EAN/Gencode 3245060261245

Support d’aide à la prescription

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 802 70 Kit pièces de rechange pour maintenance commande motorisée disjoncteur boitier moulé DPX³1600

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.