Bloc differentiel électronique montage aval pour DPX250 3P - 230V~ à 500V~
- Ref. 0 260 54
- DPX
- LEGRAND
DPX, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"
1977,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bloc différentiel électronique Type A pour DPX250 et DPX-I 250
- 3P - 230V~ à 500 V~
- Avec :
- bouton test
- bouton de rearmement et de signalisation de déclenchement différentiel - Réglage :
- sensibilité réglable et plombable : 0,03A - 0,3A - 1A - 3A
- Déclenchement réglable : 0 seconde - 0,3 seconde - 1 seconde - 3 secondes - Montage aval
Information sur la gamme
Gamme des disjoncteurs de puissance DPX : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³
Documentation et conseils de pose
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 80021LB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension nominale (Un) 230-500V
- Courant nominal 250A
- Courant de défaut nominal ajustable Oui
- Courant de défaut nominal 0.03-3A
- Temps de retard max. 3000ms
- Temps de retard ajustable Oui
- Nombre de pôles 3
- Type de courant différentiel A
- EAN/Gencode 3245060260545
Logiciels et configurateurs
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main