Disjoncteur électronique DPX250 pouvoir de coupure 70kA 400V~ - 4P - 250A

  • Ref. 0 254 58
  • DPX
  • LEGRAND

DPX, disjoncteur de puissance boîtier moulé, une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles

3909,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Disjoncteur de puissance DPX250 à déclencheur électronique
  • Pouvoir de coupure Icu 70kA (400V~) - 4P - In : 250A
    - Réglage du neutre en face avant : 0% - 50% - 100% In
  • Réglage Ir, Isd, Tr, Tsd - Avec voyants de fonctionnement, prise de test
  • Reçoit les auxiliaires et les blocs différentiels ou le relais différentiel
  • Se monte sur platine dans les coffrets et armoires XL³ - Conforme à la norme NF IEC 60947-2

Les + installation

Livré avec :
- plages de raccordement pour barres, dispositifs amont ou aval de raccordement pour cosses (largeur 20mm maxi)
- cache-vis
- plombage pour les réglage

Les + utilisation

Disjoncteur de puissance, "boîtier moulé", qui assure la coupure, la commande, le sectionnement et la protection des lignes électriques basse tension - Sélectivité dynamique et logique

Information sur la gamme

Gamme des disjoncteurs de puissance DPX : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Courant nominal 250 A
  • Tension assignée (Ue) 230-690 V
  • Pouvoir de coupure 70 kA
  • Réglage de courant du déclencheur de surcharge 100-250 A
  • Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 150-2500 A
  • Type de construction de l'appareil Appareil complet installé dans un boîtier
  • Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
  • Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
  • Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
  • Montage de profilés chapeaux en option Oui
  • Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
  • Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
  • Nombre de pôle(s) 4
  • Position du raccordement de circuit principal Frontal
  • Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
  • Appareil complet avec unité de protection Oui
  • Commande motorisée intégrée Non
  • Commande motorisée en option Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • EAN/Gencode 3245060254582

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 802 55 Kit pièces de rechange pour maintenance de disjoncteur boîtier moulé DPX250
9 802 63 Kit pour isolation des bornes de disjoncteur boîtier moulé DPX250 magnétothermique et électronique

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.