Support d'auxiliaire de commande et de signalisation Osmoz pour coffret de sécurité équipable Plexo

  • Ref. 0 248 45
  • Osmoz
  • LEGRAND

Accessoire pour coffret de sécurité équipable Plexo

67,12

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Support d'auxiliaire de commande et de signalisation Osmoz - IP55 - IK07 - Classe II
  • 4 modules - 17,5mm
  • Pré-percés pour intégration d'unités de commande et de signalisation (Ø22,5mm)
  • Support pouvant accepter jusqu'à 2 perçages Ø22,5mm
  • Livré avec jeu de 2 clés n° 850 traitées anti-corrosion - Equipé d'un verre dormant en face avant

Recommandations / restrictions d’usages

  • S'installe dans coffrets 038083, 038085, 038087 ou sur rail DIN non plastronné
  • Marteau brise glace (référence 038091) à commander séparément

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Page catalogue et annexes

  • Type d’accessoires mécaniques Autre
  • EAN/Gencode 3245060248451