Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - bleu - 230V~

  • Ref. 0 246 13
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

27,12

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Voyant lumineux monobloc Osmoz composable
  • Bleu - 230V~
  • Avec LED intégrée - IP69
  • Equipé d'une bague de serrage
  • Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les + utilisation

Ne nécessite pas l'usage d'un bloc

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Nombre de voyants lumineux 1
  • Couleur de la lentille Bleu
  • Finition de la douille LED
  • Source lumineuse fournie Oui
  • Tension de fonctionnement nominale Ue 195.5-264.5 V
  • Type de tension AC
  • Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
  • Type de lentille Rond
  • Finition de la lentille Plat
  • Diamètre de trou 22 mm
  • Avec bague frontale Non
  • Matériau de la bague frontale Plastique
  • Couleur de bague frontale Noir
  • Classe de protection (IP) IP66
  • Résistance aux chocs (IK) IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Durée de vie estimée de l'ampoule 100000 h
  • EAN/Gencode 3414970863973

Support d’aide à la prescription

Profil Environnemental Produit