Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - blanc - 230V~
Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier
26,08 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Voyant lumineux monobloc Osmoz composable
- Blanc - 230V~
- Avec LED intégrée - IP69
- Equipé d'une bague de serrage
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les + utilisation
Ne nécessite pas l'usage d'un bloc
Information sur la gamme
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (caractéristiques techniques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.280 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (mode de montage édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00794FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de voyants lumineux 1
- Couleur de la lentille Incolore
- Finition de la douille LED
- Source lumineuse fournie Oui
- Tension de fonctionnement nominale Ue 195.5-264.5 V
- Type de tension AC
- Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
- Type de lentille Rond
- Finition de la lentille Plat
- Diamètre de trou 22 mm
- Avec bague frontale Non
- Matériau de la bague frontale Plastique
- Couleur de bague frontale Noir
- Classe de protection (IP) IP66
- Résistance aux chocs (IK) IK05
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
- Temperature de stockage -40-70 °C
- Durée de vie estimée de l'ampoule 100000 h
- EAN/Gencode 3414970863881
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel