Insert Osmoz avec texte à enclipser sur un cadre - alu - petit modèle avec marquage SOUS TENSION

  • Ref. 0 243 39
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, accessoire

3,03

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Insert Osmoz avec texte
  • Avec marquage ''SOUS TENSION''
  • Alu
  • Petit modèle

Les + installation

A enclipser sur un cadre - Peut être enclipsé après assemblage

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Impression symboles ISO Sans
  • Couleur Argent
  • Forme Rectangulaire
  • Largeur 26.4 mm
  • Hauteur 12.3 mm
  • EAN/Gencode 3245060243395