Etiquette Osmoz , cadre équipé d'un insert noir - petit modèle

  • Ref. 0 243 23
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, accessoire

2,42

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Etiquette Osmoz
  • Cadre équipé d'un insert noir
  • Petit modèle

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Signification de l'impression Sans
  • Impression symboles ISO Sans
  • Couleur Noir
  • Forme Rectangulaire
  • Largeur 29.9 mm
  • Hauteur 45 mm
  • EAN/Gencode 3245060243234