Bloc lumineux LEDs Osmoz pour boîte à boutons - raccordement à vis - 12V à 24V alternatif ou continu - bleu

  • Ref. 0 242 53
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, accessoire

18,63

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Bloc lumineux LEDs Osmoz pour boîte à boutons
  • Bleu - 12V~/= à 24V~/=
  • IP66 - IK07
  • A équiper de :
    - têtes lumineuses ou non lumineuses
    - blocs spécifiques aux boîtes à boutons

Les + installation

Fixation directe sur socle de boîte à boutons - Raccordement à vis

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Transfo intégré Non
  • Avec résistance série intégrée Oui
  • Source lumineuse fournie Oui
  • Avec diode intégrée Oui
  • Douille Sans
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz 10.8-26.4 V
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz 10.8-26.4 V
  • Tension de fonctionnement nominale Ue en CC 10.8-26.4 V
  • Type de tension d'actionnement AC/DC
  • Source lumineuse LED
  • Type de raccordement du circuit auxiliaire Raccordement à vis
  • Couleur de la source lumineuse Bleu
  • Type de fixation Fixation sur sol
  • EAN/Gencode 3245060242534

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit