Boîte à bouton équipée Osmoz avec coup de poing d'arrêt d'urgence rouge Ø54 - avec couvercle jaune
- Ref. 0 242 18
- Osmoz
- LEGRAND
Osmoz, boîtier pour auxiliaire de commande et de signalisation
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîte à boutons équipée Osmoz 1 trou
- IP66 - Couvercle jaune
- Equipée de tête et de bloc de contact
- Coup de poing rouge Ø54 avec visualisation de l'état + contact NF
- Arrêt d'urgence conforme à la norme ISO 13850
Information sur la gamme
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (caractéristiques techniques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (mode de montage édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.277 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00795FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de déverrouillage Déverrouillage par traction
- Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
- Classe de protection (IP) IP66
- Mode de pose Montage en saillie
- Avec éclairage Non
- Diamètre de trou 22.5mm
- Type de raccordement du circuit auxiliaire Raccordement à vis
- Diamètre du bouchon 54mm
- EAN/Gencode 3245060242183
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste