Boîte à boutons vide Osmoz 4 trous - gris

  • Ref. 0 242 04
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, boîtier pour auxiliaire de commande et de signalisation

55,95

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîte à boutons vides Osmoz
  • 4 trous - Gris
  • IP66 - IK07
  • A équiper de :
    - têtes lumineuses ou non lumineuses
    - blocs spécifiques aux boîtes à boutons

Les + installation

Possibilité de monter 3 blocs par trou

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Nombre de postes de commande
    4
  • Type de construction du boîtier
    Boîtier en saillie
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Classe de qualité matériau boîtier/corps
    Autre
  • Diamètre des ouvertures
    22.5mm
  • Couleur de la partie supérieure du boîtier
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP67
  • Degré de protection (NEMA)
    4X
  • Largeur
    74mm
  • Hauteur
    173mm
  • Profondeur
    47.9mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060242046

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations