Boîte à boutons vide Osmoz 1 trou - gris
- Ref. 0 242 00
- Osmoz
- LEGRAND
Osmoz, boîtier pour auxiliaire de commande et de signalisation
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîte à boutons vides Osmoz
- 1 trou - Gris
- IP66 - IK07
- A équiper de têtes lumineuses ou non lumineuses
- Ou à équiper de blocs spécifiques aux boîtes à boutons
Les + installation
Possibilité de monter 3 blocs par trou
Information sur la gamme
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (caractéristiques techniques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.283 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (mode de montage édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00795FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de postes de commande 1
- Type de construction du boîtier Boîtier en saillie
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Classe de qualité matériau boîtier/corps Autre
- Diamètre des ouvertures 22.5mm
- Couleur de la partie supérieure du boîtier Gris
- Classe de protection (IP) IP67
- Degré de protection (NEMA) 4X
- Largeur 74mm
- Hauteur 74mm
- Profondeur 47.9mm
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3245060242008
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste