Capot cadenassable pour tête à implusion et pousser-pousser Osmoz

  • Ref. 0 241 88
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, accessoire

36,59

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Capot cadenassable Osmoz
  • Pour tête à implusion et pousser-pousser

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Largeur 32.1 mm
  • Couleur Incolore
  • Transparent Oui
  • Hauteur 25.8 mm
  • Forme Rectangulaire
  • Profondeur 50.5 mm
  • Modèle Autre
  • EAN/Gencode 3245060241889