Collerette de garde pour coup de poing Ø40 pousser-tourner et pousser-tirer Osmoz - jaune

  • Ref. 0 241 81
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, accessoire

24,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Collerette de garde Osmoz pour coup de poing
  • Jaune
  • Ø40mm ''pousser-tourner'' et ''pousser-tirer''
  • Anse de cadenas 6mm
  • Accessoire de protection et de montage

Les + installation

Montage sur panneau uniquement

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Type d’accessoires mécaniques Collerette de protection
  • EAN/Gencode 3245060241810