Etiquette Osmoz pour arrêt d'urgence Ø80Avec marquage ARRET D'URGENCE - jaune

  • Ref. 0 241 77
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, accessoire

6,64

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Etiquette Osmoz pour arrêt d'urgence Ø80mm
  • Avec marquage ''ARRET D'URGENCE''
  • Jaune

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Signification de l'impression
    Arrêt d'urgence
  • Impression symboles ISO
    Sans
  • Couleur
    Jaune
  • Forme
    Rond
  • Diamètre externe
    80mm
  • EAN/Gencode
    3245060241773

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations