Voyant lumineux IP69 Osmoz composable - rouge

  • Ref. 0 241 61
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

8,45

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Voyant lumineux Osmoz composable
  • Rouge
  • IP69
  • Equipé d'une bague de serrage
  • Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Couleur de la lentille Rouge
  • Type de lentille Rond
  • Diamètre de trou 22.5 mm
  • Avec bague frontale Non
  • Finition de la lentille Plat
  • IP IP66
  • EAN/Gencode 3245060241612

Support d’aide à la prescription