Bouton tournant lumineux à manette noire IP69 Osmoz composable - 2 positions fixes 90°

  • Ref. 0 240 43
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

37,28

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Bouton tournant lumineux Osmoz composable
  • A manette - Noir
  • IP69 - 2 positions fixes - 90°
  • Equipé d'une bague de serrage
  • Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Nombre de positions de commutation 2
  • Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
  • Adapté à l'éclairage Oui
  • Couleur de l'élément d'actionnement Noir
  • Couleur de la calotte du voyant lumineux Incolore
  • Type de lentille Rond
  • Diamètre de trou 22.5 mm
  • Fonction de commutation encliquetable Oui
  • A rappel Non
  • Avec bague frontale Oui
  • Matériau de la bague frontale Plastique
  • Couleur de bague frontale Chrome
  • IP IP66
  • Résistance aux chocs (IK) IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3245060240431

Support d’aide à la prescription

Profil Environnemental Produit