Manipulateur non lumineux IP65 Osmoz composable - 4P à rappel

  • Ref. 0 239 96
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

162,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Manipulateur non lumineux Osmoz composable
  • 4P à rappel - Applications spéciales - IP65
  • Livré avec étrier 3 positions
  • Equipé d'une bague de serrage
  • Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Recommandations / restrictions d’usages

  • S'utilise avec bloc 022956 à commander séparément

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Fixation centrale, diamètre du trou
    22.5mm
  • Longueur du joystick
    73mm
  • Nombre de directions d'actionnement
    2
  • Avec retour automatique à la position 0
    Oui
  • Verrouillage en position 0
    Oui
  • Générateur de code
    Non
  • Signal de sortie analogique configurable
    Non
  • Avec bague frontale
    Non
  • Matériau de la bague frontale
    Plastique
  • Couleur de bague frontale
    Noir
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • Degré de protection (NEMA)
    4
  • EAN/Gencode
    3245060239961

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Manipulateur non lumineux IP65 Osmoz composable - 4P à rappel

À associer