Manipulateur non lumineux IP65 Osmoz composable - 2P stable verrouillé en 0
- Ref. 0 239 93
- Osmoz
- LEGRAND
Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Manipulateur non lumineux Osmoz composable
- 2P stable verrouillé en 0 - Applications spéciales - IP65
- Livré avec étrier 3 positions
- Equipé d'une bague de serrage
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Recommandations / restrictions d’usages
- S'utilise avec bloc 022956 à commander séparément
Information sur la gamme
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (caractéristiques techniques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (mode de montage édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.279 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00794FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Fixation centrale, diamètre du trou 22.5mm
- Longueur du joystick 70mm
- Nombre de directions d'actionnement 4
- Avec retour automatique à la position 0 Non
- Verrouillage en position 0 Non
- Générateur de code Non
- Signal de sortie analogique configurable Non
- Avec bague frontale Non
- Matériau de la bague frontale Plastique
- Couleur de bague frontale Noir
- Classe de protection (IP) IP65
- Degré de protection (NEMA) 4
- EAN/Gencode 3245060239930
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Manipulateur non lumineux IP65 Osmoz composable - 2P stable verrouillé en 0
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste