Bouton à armement mécanique ( BAM ) non lumineux IP65 Osmoz composable - rouge

  • Ref. 0 238 61
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

35,72

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Bouton à armement mécanique (BAM) non lumineux Osmoz composable
  • IP65 - Rouge
  • Applications spéciales - Tête à impulsion - Bouton affleurant - Course 10mm - Longueur de réglage de 26mm à 46mm panneau/bloc
  • Equipé d'une bague de serrage
  • Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les + utilisation

Ne nécessite pas l'usage d'un bloc

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Couleur du bouton Rouge
  • Nombre de postes de commande 1
  • Type de lentille Rond
  • Diamètre de trou 22.5 mm
  • Type de bouton Haut
  • Adapté à l'éclairage Non
  • Avec élément de protection Non
  • Etiqueté Non
  • Fonction de commutation encliquetable Non
  • A rappel Oui
  • Avec bague frontale Oui
  • Matériau de la bague frontale Plastique
  • Couleur de bague frontale Chrome
  • IP IP65
  • EAN/Gencode 3245060238612