Tête à impulsion non lumineuse affleurante capuchonnée IP67 Osmoz composable - rouge
- Ref. 0 238 11
- Osmoz
- LEGRAND
Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Tête à impulsion non lumineuse Osmoz composable
- Affleurant capuchonné- IP67 - Rouge
- Equipé d'une bague de serrage
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Information sur la gamme
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.277 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (caractéristiques techniques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (mode de montage édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00794FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Couleur du bouton Rouge
- Nombre de postes de commande 1
- Type de lentille Rond
- Diamètre de trou 22.5mm
- Type de bouton Haut
- Adapté à l'éclairage Non
- Avec élément de protection Non
- Etiqueté Non
- Fonction de commutation encliquetable Non
- A rappel Oui
- Avec bague frontale Non
- Matériau de la bague frontale Plastique
- Couleur de bague frontale Autre
- Indice de protection (IP), face avant IP67
- EAN/Gencode 3245060238117