Tête à impulsion non lumineuse affleurante IP69 Osmoz composable - bleu

  • Ref. 0 238 03
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

11,96

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Tête à impulsion non lumineuse Osmoz composable
  • Affleurant - IP69 - Bleu
  • Equipé d'une bague de serrage
  • Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Couleur du bouton
    Bleu
  • Nombre de postes de commande
    1
  • Type de lentille
    Rond
  • Diamètre de trou
    22.5mm
  • Type de bouton
    Plat
  • Adapté à l'éclairage
    Non
  • Avec élément de protection
    Non
  • Etiqueté
    Non
  • Fonction de commutation encliquetable
    Non
  • A rappel
    Oui
  • Avec bague frontale
    Oui
  • Matériau de la bague frontale
    Plastique
  • Couleur de bague frontale
    Chrome
  • Indice de protection (IP), face avant
    IP66
  • EAN/Gencode
    3245060238032

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations