Bouton lumineux à impulsion affleurant IP69 Osmoz complet - vert - 12V à 24V alternatif ou continu

  • Ref. 0 237 52
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

58,18

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Bouton lumineux à impulsion Osmoz complet
  • Affleurant - IP69 - Vert
  • 12V~ à 24V~ et = - NO + NF (024002, 022976 et 022912)
  • Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs lumineux LED (blocs + étriers), raccordement par vis
  • Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Nombre de postes de commande 1
  • Type de bouton Plat
  • Couleur du bouton Vert
  • Type de lentille Rond
  • Diamètre de trou 22.5 mm
  • Adapté à l'éclairage Oui
  • Fonction de commutation encliquetable Non
  • A rappel Oui
  • Tension d'alimentation de la lampe 24 V
  • Nombre de contact(s) à fermeture 1
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
  • Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
  • Avec bague frontale Oui
  • Matériau de la bague frontale Plastique
  • Couleur de bague frontale Chrome
  • Classe de protection (IP) IP66
  • EAN/Gencode 3245060237523

Support d’aide à la prescription