Coup de poing à accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 Ø40 EN 418 à clé - rouge

  • Ref. 0 237 27
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

115,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Bouton non lumineux coup de poing à accrochage Osmoz complet
  • A clé (n°455) - IP69 - Rouge
  • Rouge - Ø40 (023892 et 022976) - Arrêt d'urgence conforme ISO13850 - NO + NF
  • Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis
  • Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Type de déverrouillage Déverrouillage par clé
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
  • Nombre de contact(s) à fermeture 1
  • Classe de protection (IP) IP66
  • Mode de pose Encastré
  • Avec éclairage Non
  • Diamètre de trou 22.5 mm
  • Type de raccordement du circuit auxiliaire Raccordement à vis
  • Diamètre du bouchon 40 mm
  • EAN/Gencode 3245060237271

Support d’aide à la prescription