Coup de poing à accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 Ø40 EN 418 - pousser-tourner

  • Ref. 0 237 26
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

68,99

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Bouton non lumineux coup de poing à accrochage Osmoz complet
  • Pousser-tourner - IP69 - Rouge
  • Ø40 (023885 et 022976) - Arrêt d'urgence conforme ISO13850 - NF + NO
  • Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis
  • Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type de déverrouillage
    Déverrouillage par rotation
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    1
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Classe de protection (IP)
    IP66
  • Mode de pose
    Encastré
  • Avec éclairage
    Non
  • Diamètre de trou
    22.5mm
  • Type de raccordement du circuit auxiliaire
    Raccordement à vis
  • Diamètre du bouchon
    40mm
  • EAN/Gencode
    3245060237264

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations