Mini-commutateur à cames 3 directions avec position arrêt - 2P - fixation centrale Ø22 sur porte

  • Ref. 0 235 22
  • LEGRAND

Permet de sélectionner et de changer l’état des circuits électriques

90,39

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Mini-commutateur à cames 3 directions avec position arrêt
  • Manette
    - 2 pôles
    - Gamme mini-com
    - Valeur maximum en AC21 : 10A
    - 6 contacts à ouverture positive et double coupure des pôles
  • Présentation : plastron alu avec marquage et manette gris et noir pour les appareils à manette, têtes de commande à manette et à clé (clé n° 455) sans plastron et sans étiquette
  • IP65 à l'avant de l'enveloppe - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
  • Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL - CSA (USA - Canada)

Les + installation

Montage sur portes d'enveloppes par fixation centrale Ø16mm et Ø22mm

Les + utilisation

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré - Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette

Recommandations / restrictions d’usages

  • Encombrement réduit pour gain de place dans les installations

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type d'interrupteur Commutateur multi-positions
  • Nombre de pôle(s) 2
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 400 V
  • Courant nominal 10 A
  • Nombre de positions de commutation 4
  • Avec position 0 Oui
  • Avec retour automatique à la position 0 Non
  • Type de construction de l'appareil Appareil encastré
  • Convient pour montage au sol Non
  • Adapté à une fixation frontale Oui
  • Appareil complet dans un boîtier Non
  • Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
  • Taille du panneau frontal 30 x 30 mm
  • IP IP65
  • EAN/Gencode 3245060235222