Mini-commutateur à cames interrupteur arrêt/marche - 3P - 3 contacts - fixation centrale Ø22 sur porte
- Ref. 0 235 03
- LEGRAND
Permet de sélectionner et de changer l’état des circuits électriques
63,58 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Mini-commutateur à cames - Interrupteur arrêt/marche
- Manette
- 3 pôles
- Gamme mini-com
- Valeur maximum en AC21 : 10A
- 3 contacts à ouverture positive et double coupure des pôles - Présentation : plastron alu avec marquage et manette gris et noir pour les appareils à manette, têtes de commande à manette et à clé (clé n° 455) sans plastron et sans étiquette
- IP65 à l'avant de l'enveloppe - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
- Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL - CSA (USA - Canada)
Les + installation
Montage sur portes d'enveloppes par fixation centrale Ø16mm et Ø22mm
Les + utilisation
Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré - Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette
Recommandations / restrictions d’usages
- Encombrement réduit pour gain de place dans les installations
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.290 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (caractéristiques techniques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.292 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00261FR00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 096896000-A Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'interrupteur Contacteur/disjoncteur
- Nombre de pôles 3
- Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 400V
- Courant permanent nominal (Iu) 10A
- Nombre de positions de commutation 2
- Avec position 0 Oui
- Avec retour automatique à la position 0 Non
- Type de construction de l'appareil Appareil encastré
- Convient pour montage au sol Non
- Adapté à une fixation frontale Non
- Appareil complet dans un boîtier Non
- Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
- Taille du panneau frontal 30 x 30 mm
- Indice de protection (IP), face avant IP65
- EAN/Gencode 3245060235031
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main