Sous-ensemble bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement par borne à ressort - NF et étrier 1 poste
- Ref. 0 231 01
- Osmoz
- LEGRAND
Osmoz composable, accessoire pour auxiliaire de commande et de signalisation
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Sous-ensemble bloc pour tête non lumineuse Osmoz composable
- NF + étrier 1 poste
- Bloc de contact avec étrier assemblé
- IP20
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les + installation
Raccordement par borne à ressort
Information sur la gamme
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.281 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (caractéristiques techniques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (mode de montage édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00651FR-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
- Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V 3A
- Finition du raccordement électrique Raccordement par borne à ressort
- Modèle Relevable et intégrable
- Mode de pose Fixation frontale
- EAN/Gencode 3245060231019
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste